chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q40SN6FF400 W/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
Q40SN6FF400 W/30
ID de la commande 3033904
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
programmables par raccordement
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
9
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
46 x 40.1 x 69.8 mm
Plage max. (mm)
400
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
()
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
400
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
239,84 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q40SN6FF400 W/30
Total de l'article
239,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support