chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
T30RW3R W/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
T30RW3R W/30
Numéro de la commande 3033964
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
commutation sombre
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
9
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
M30 x 1.5
Plage max. (mm)
60000
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
60000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
T30RW3R W/30
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
154,47 €
Total de l'article
154,47 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis