S30SP6FF600Q

Capteur photoélectrique

S30SP6FF600Q

Numéro de la commande 3034346
En stock
Groupe de prixF3
Prix de liste157,18 €
Total de l'article157,18 €
Quantité
Mode de protection
IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
programmables par raccordement
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
M30 x 1.5
Plage max. (mm)
600
Source de lumière
IR

Caractéristiques principales

Source de lumière
IR
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
600
S30SP6FF600Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation