chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q40RW3LPQ21 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
Q40RW3LPQ21
ID de la commande 3034420
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
commutation sombre
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Type de connecteur
7/8″
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
46 x 40.1 x 82.5 mm
Plage max. (mm)
6000
Source de lumière
Rouge polarisé
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge polarisé
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
6000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
216,80 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q40RW3LPQ21
Total de l'article
216,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support