chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
MIAD9LVQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
MIAD9LVQ
ID de la commande 3034474
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
commutation claire
Fonction de sortie
NAMUR
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
84 x 12.3 x 30.7 mm
Plage max. (mm)
5000
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
NAMUR
Plage max. (mm)
5000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
216,80 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
MIAD9LVQ
Total de l'article
216,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support