chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
Q45BB6LV | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur photoélectrique
Q45BB6LV
Numéro de la commande 3036557
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
87.6 x 54.6 x 44.5 mm
Plage max. (mm)
9000
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
9000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
159,89 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q45BB6LV
Total de l'article
159,89 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis