Détecteur photoélectrique
Q45BB6FP
Numéro de la commande 3036561En stock | |
Groupe de prix | F3 |
Prix de liste | 174,80 € |
Total de l'article174,80 €
Quantité
- Mode de protection
- IP67
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Température ambiante max. (°C)
- 70
- Format
- Rectangulaire
- Raccordement électrique
- Câble
- Fonction de l'élément de commutation
- contact N.O.
- Fonction de sortie
- PNP/NPN
- Matériau de boîtier
- Plastique
- Fonction
- Détecteur de fibre optique
- Longueur de câble (m)
- 2
- Qualité de boîtier
- Plastique thermoplastique
- Format
- 60.5 x 44.5 x 87.6 mm
- Source de lumière
- Rouge
Caractéristiques principales
- Source de lumière
- Rouge
- Fonction
- Détecteur de fibre optique
- Fonction de sortie
- PNP/NPN