chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q45BB6LPQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
Q45BB6LPQ
ID de la commande 3036726
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Type de connecteur
7/8″
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
56.4 x 44.5 x 101.6 mm
Plage max. (mm)
6000
Source de lumière
Rouge polarisé
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge polarisé
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
6000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
184,28 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q45BB6LPQ
Total de l'article
184,28 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support