chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
Q45BB6FPQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
Q45BB6FPQ
Numéro de la commande 3036730
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur de fibre optique
Type de connecteur
7/8″
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
56.4 x 44.5 x 101.6 mm
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Détecteur de fibre optique
Fonction de sortie
PNP/NPN
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
174,80 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q45BB6FPQ
Total de l'article
174,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis