chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q45BB6RQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur photoélectrique
Q45BB6RQ
ID de la commande 3036731
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Type de connecteur
7/8″
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
56.4 x 44.5 x 101.6 mm
Plage max. (mm)
60000
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
60000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
155,83 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q45BB6RQ
Total de l'article
155,83 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support