chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
Q45BW22LP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur photoélectrique
Q45BW22LP
Numéro de la commande 3036840
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
56.4 x 44.5 x 87.6 mm
Plage max. (mm)
6000
Source de lumière
Rouge polarisé
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge polarisé
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
6000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
205,96 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q45BW22LP
Total de l'article
205,96 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis