chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
Q45VR2RQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
Q45VR2RQ
Numéro de la commande 3037004
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Type de connecteur
7/8″
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
56.4 x 44.5 x 101.6 mm
Plage max. (mm)
60000
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
60000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
146,34 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q45VR2RQ
Total de l'article
146,34 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis