chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
Q45VR2CVQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
Q45VR2CVQ
Numéro de la commande 3037007
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Type de connecteur
7/8″
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
56.4 x 44.5 x 101.6 mm
Plage max. (mm)
38
Source de lumière
Rouge
Distance focale (mm)
38
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
38
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
230,35 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q45VR2CVQ
Total de l'article
230,35 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis