chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
Q45BW22LVQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
Q45BW22LVQ
Numéro de la commande 3037014
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Type de connecteur
7/8″
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
56.4 x 44.5 x 101.6 mm
Plage max. (mm)
9000
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
9000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
197,83 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q45BW22LVQ
Total de l'article
197,83 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis