chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
T18AW3REQI | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
T18AW3REQI
ID de la commande 3037066
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
commutation claire
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Type de connecteur
1/2″
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
M18 x 1
Plage max. (mm)
20000
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
20000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
175,38 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
T18AW3REQI
Total de l'article
175,38 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support