T18RW3REQI

Capteur photoélectrique

T18RW3REQI

Numéro de la commande 3037067
En stock
Groupe de prixF3
Prix de liste177,75 €
Total de l'article177,75 €
Quantité
Mode de protection
IP67, IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
commutation sombre
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Type de connecteur
1/2″
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
M18 x 1
Plage max. (mm)
20000

Caractéristiques principales

Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
20000
T18RW3REQI | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation