chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
T30SP6REQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
T30SP6REQ
Numéro de la commande 3037071
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
programmables par raccordement
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
M30 x 1.5
Plage max. (mm)
60000
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
60000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
158,54 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
T30SP6REQ
Total de l'article
158,54 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis