chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
Q45AD9D | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
Q45AD9D
Numéro de la commande 3037617
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
commutation claire
Fonction de sortie
NAMUR
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
87 x 54.1 x 44.5 mm
Plage max. (mm)
300
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
()
Fonction de sortie
NAMUR
Plage max. (mm)
300
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
197,83 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q45AD9D
Total de l'article
197,83 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis