chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
Q45AD9CV4Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
Q45AD9CV4Q
Numéro de la commande 3037634
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
commutation claire
Fonction de sortie
NAMUR
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
56.4 x 44.5 x 102.6 mm
Plage max. (mm)
100
Source de lumière
Rouge
Distance focale (mm)
100
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
NAMUR
Plage max. (mm)
100
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
218,16 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q45AD9CV4Q
Total de l'article
218,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis