chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
MIAD9W | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
MIAD9W
ID de la commande 3037718
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
commutation claire
Fonction de sortie
NAMUR
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
51.8 x 12.3 x 30.7 mm
Plage max. (mm)
75
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
()
Fonction de sortie
NAMUR
Plage max. (mm)
75
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
216,80 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
MIAD9W
Total de l'article
216,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support