chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
S30SN6FF100Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
S30SN6FF100Q
ID de la commande 3039984
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
programmables par raccordement
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
M30 x 1.5
Plage max. (mm)
100
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
()
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
100
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
172,09 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
S30SN6FF100Q
Total de l'article
172,09 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support