chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
MI9EQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
MI9EQ
ID de la commande 3040143
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
84 x 12.3 x 30.7 mm
Plage max. (mm)
6000
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
6000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
132,79 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
MI9EQ
Total de l'article
132,79 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support