chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q45BW22DLQ1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
Q45BW22DLQ1
ID de la commande 3040214
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Type de connecteur
1/2″
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
56.4 x 44.5 x 102.6 mm
Plage max. (mm)
1800
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
()
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
1800
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
211,38 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q45BW22DLQ1
Total de l'article
211,38 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support