chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TM18VP6FF25Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
TM18VP6FF25Q8
ID de la commande 3042038
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
métal
Fonction
()
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Zinc moulé sous pression nickelé
Format
M18 x 1
Plage max. (mm)
25
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
25
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
162,60 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
TM18VP6FF25Q8
Total de l'article
162,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support