chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TM18VP6FF100Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
TM18VP6FF100Q8
ID de la commande 3042042
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
métal
Fonction
()
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Zinc moulé sous pression nickelé
Format
M18 x 1
Plage max. (mm)
100
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
100
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
TM18VP6FF100Q8
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
162,60 €
Total de l'article
162,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support