chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TM186EQ5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
TM186EQ5
ID de la commande 3042054
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Longueur de câble (m)
0.15
Format
Tube
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Type de connecteur
M12 × 1
Matériau de boîtier
métal
Qualité de boîtier
Zinc moulé sous pression nickelé
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Plage max. (mm)
20000
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Source de lumière
Rouge
Format
M18 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
20000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
94,85 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
TM186EQ5
Total de l'article
94,85 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support