chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
S18-2VPLP-Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
S18-2VPLP-Q8
Numéro de la commande 3042147
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
M18 x 1
Plage max. (mm)
6000
Source de lumière
Rouge polarisé
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge polarisé
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
6000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
80,93 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
S18-2VPLP-Q8
Total de l'article
80,93 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis