chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
S18-2VPDL-9M
ID de la commande 3042166
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
84,66 €
Total de l'article
84,66 €
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
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
9
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
M18 x 1
Plage max. (mm)
750
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
750
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
S18-2VPDL-9M