chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
S18-2VNRL-2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
S18-2VNRL-2M
ID de la commande 3042180
En stock
Prix de liste
53,54 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
M18 x 1
Plage max. (mm)
25000
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
25000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
S18-2VNRL-2M
Total de l'article
53,54 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support