chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q10RP6R | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
Q10RP6R
ID de la commande 3044754
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
N.O., commutation sombre
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
21.6 x 20 x 10 mm
Plage max. (mm)
1800
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
1800
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
105,69 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q10RP6R
Total de l'article
105,69 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support