chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q10RP6RQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
Q10RP6RQ
ID de la commande 3044755
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
N.O., commutation sombre
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
28.9 x 20 x 10 mm
Plage max. (mm)
1800
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
1800
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q10RP6RQ
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
107,05 €
Total de l'article
107,05 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support