Capteur photoélectrique
Q106EQ
Numéro de la commande 3044856En stock | |
Groupe de prix | B1 |
Prix de liste | 85,37 € |
Total de l'article85,37 €
Quantité
- Mode de protection
- IP67
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Température ambiante max. (°C)
- 70
- Format
- Rectangulaire
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Matériau de boîtier
- Plastique
- Fonction
- Barrière unidirectionnelle
- Type de connecteur
- M8 × 1
- Qualité de boîtier
- Plastique thermoplastique
- Format
- 28.9 x 20 x 10 mm
- Plage max. (mm)
- 1800
- Source de lumière
- IR
Caractéristiques principales
- Source de lumière
- IR
- Fonction
- Barrière unidirectionnelle
- Plage max. (mm)
- 1800