chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
QM42VP6LPQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
QM42VP6LPQ
Numéro de la commande 3044903
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Fonte d'alliage de zinc
Format
42 x 12.7 x 60.2 mm
Plage max. (mm)
3000
Source de lumière
Rouge polarisé
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge polarisé
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
3000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
214,09 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QM42VP6LPQ
Total de l'article
214,09 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis