chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
M18SN6R | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur photoélectrique
M18SN6R
ID de la commande 3048348
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
programmables par raccordement
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Format
M18 x 1
Plage max. (mm)
20000
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
20000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
105,83 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
M18SN6R
Total de l'article
105,83 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support