chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
Q456EFQ5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
Q456EFQ5
Numéro de la commande 3048373
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
56.4 x 44.5 x 102.6 mm
Plage max. (mm)
60000
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
60000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
113,82 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q456EFQ5
Total de l'article
113,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis