chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QMT42VN6FF500Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
QMT42VN6FF500Q
ID de la commande 3049228
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
métal
Fonction
()
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Fonte d'alliage de zinc
Format
42 x 18 x 76.2 mm
Plage max. (mm)
500
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
()
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
500
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
315,72 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QMT42VN6FF500Q
Total de l'article
315,72 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support