chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
M18SN6LP W/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
M18SN6LP W/30
Numéro de la commande 3050470
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
programmables par raccordement
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Longueur de câble (m)
9
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Format
M18 x 1
Plage max. (mm)
2000
Source de lumière
Rouge polarisé
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge polarisé
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
2000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
209,16 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
M18SN6LP W/30
Total de l'article
209,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis