chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
M126E1LD | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
M126E1LD
ID de la commande 3052959
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min.
-20
Température ambiante max.
60
Format
Tube
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble
2
Qualité de boîtier
AL
Format
Ø 12 mm
Plage max.
30000
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max.
30000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
342,82 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
M126E1LD
Total de l'article
342,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support