chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
Q45VR3F | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur photoélectrique
Q45VR3F
Numéro de la commande 3053977
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur de fibre optique
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
60.5 x 44.5 x 87.6 mm
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Détecteur de fibre optique
Fonction de sortie
Sortie par relais
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q45VR3F
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
182,93 €
Total de l'article
182,93 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis