chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q45BW13LP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
Q45BW13LP
ID de la commande 3053991
En stock
Prix de liste
212,74 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
56.4 x 44.5 x 87.6 mm
Plage max. (mm)
6000
Source de lumière
Rouge polarisé
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge polarisé
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
6000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q45BW13LP
Total de l'article
212,74 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support