chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
Q45BW13DQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
Q45BW13DQ
Numéro de la commande 3054319
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Type de connecteur
7/8″
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
56.4 x 44.5 x 101.6 mm
Plage max. (mm)
450
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
()
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
450
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
203,25 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q45BW13DQ
Total de l'article
203,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis