Q45BW13FQ

Capteur photoélectrique

Q45BW13FQ

Numéro de la commande 3054322
En stock
Groupe de prixF3
Prix de liste203,25 €
Total de l'article203,25 €
Quantité
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur de fibre optique
Type de connecteur
7/8″
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
60.5 x 44.5 x 101.6 mm
Source de lumière
IR

Caractéristiques principales

Source de lumière
IR
Fonction
Détecteur de fibre optique
Fonction de sortie
Sortie par relais
Q45BW13FQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation