chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q45BW13FPQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
Q45BW13FPQ
ID de la commande 3054323
En stock
Prix de liste
230,35 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur de fibre optique
Type de connecteur
7/8″
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
60.5 x 44.5 x 101.6 mm
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Détecteur de fibre optique
Fonction de sortie
Sortie par relais
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q45BW13FPQ
Total de l'article
230,35 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support