chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q45BW13FVQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
Q45BW13FVQ
ID de la commande 3054324
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur de fibre optique
Type de connecteur
7/8″
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
60.5 x 44.5 x 101.6 mm
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Détecteur de fibre optique
Fonction de sortie
Sortie par relais
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
245,26 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q45BW13FVQ
Total de l'article
245,26 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support