chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VS1AN5C10 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
VS1AN5C10
ID de la commande 3054744
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP54
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
11.6 x 8.3 x 25.7 mm
Plage max. (mm)
10
Source de lumière
IR
Distance focale (mm)
10
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
()
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
10
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
131,44 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
VS1AN5C10
Total de l'article
131,44 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support