chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VS1AN5C20 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
VS1AN5C20
ID de la commande 3055297
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
131,44 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP54
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
11.6 x 8.3 x 25.7 mm
Plage max. (mm)
20
Source de lumière
IR
Distance focale (mm)
15
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
()
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
20
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
VS1AN5C20
Total de l'article
131,44 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support