chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QMT42VP6FF1500Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
QMT42VP6FF1500Q
ID de la commande 3057546
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
302,17 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
métal
Fonction
()
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Fonte d'alliage de zinc
Format
42 x 18 x 76.2 mm
Plage max. (mm)
1500
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
1500
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QMT42VP6FF1500Q
Total de l'article
302,17 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support