chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
R55FVBQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
R55FVBQ
ID de la commande 3058014
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-10
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur de fibre optique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
97 x 30 x 25 mm
Type de détection
sans contact, en contact avec le milieu
Milieu
liquides, Matériaux en vrac
Principe de mesure
optique
Source de lumière
Bleu
Caractéristiques principales
Source de lumière
Bleu
Fonction
Détecteur de fibre optique
Fonction de sortie
PNP/NPN
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
304,88 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
R55FVBQ
Total de l'article
304,88 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support