chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
R55FP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
R55FP
Numéro de la commande 3058018
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-10
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur de fibre optique
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
85.4 x 30 x 25 mm
Principe de mesure
optique
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Détecteur de fibre optique
Fonction de sortie
PNP/NPN
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
291,33 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
R55FP
Total de l'article
291,33 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis