chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
R55FPQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
R55FPQ
Numéro de la commande 3058020
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-10
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur de fibre optique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
97 x 30 x 25 mm
Type de détection
sans contact, en contact avec le milieu
Milieu
liquides, Matériaux en vrac
Principe de mesure
optique
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Détecteur de fibre optique
Fonction de sortie
PNP/NPN
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
291,33 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
R55FPQ
Total de l'article
291,33 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis